Referencia del sistema

Tratamiento de un tablero

Soluciones de sistemas | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Task & Solution

Raptor, la célula de producción asistida por robot, completa el proceso de mecanizado de un tablero de mesa, paso a paso y con la máxima precisión. Desde el corte inicial del tablero en bruto hasta el taladrado final. La célula de producción asistida por robot dispone de un cabezal multifuncional con dos bridas, una interfaz de cambio para cambiar rápidamente de herramienta y cuenta con transmisión interna de energía eléctrica, fluídica y neumática, así como tecnología de datos y señalización.  El proceso comienza con un corte de separación con una herramienta de serrado, seguido de un formateado preciso del contorno con una herramienta de reavivado. El perfil angular se forma con una fresa de perfil, tanto en las pasadas de desbaste como de acabado. A continuación se fresan las ranuras a lo largo de los bordes y se fresan con precisión las cavidades para preparar las fijaciones de las patas de la mesa. Los orificios guía para los tornillos se taladran con una unidad de taladrado intercambiable que incluye un cambio automático de herramienta. Raptor ayuda a aumentar la eficacia y reducir los costes. Realiza tareas complejas con rapidez, precisión y ahorrando más espacio que las máquinas de pórtico comparables.



Más información aquí: Celda de producción robotizada Raptor - Zimmer Group


PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje